Danfoss logo
ICF spare part - ICFW 25 - Welding module 25 SOC

备件, ICFW 25, 焊接模块

027L2263

产品类型: 备件, 用于产品: ICFW 25, 类型名称: 焊接模块

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICFW 25, 1" SOC welding module
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Welding module
产品类型备件
特性
值
产品系列ICF spare parts
包含电池No
包装方式单包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
用于产品ICFW 25
用于产品评论25 SOC
类型名称焊接模块

一般规格

特性
值
毛重1.404 千克
净重1.337 千克
容积3.373 公升
特性
值
EAN/UPC5702428234702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm