Danfoss logo
ICF spare part - Blind plug for side ports

备件, ICF 20 - 40, 盲板

027L1265

产品类型: 备件, 用于产品: ICF 20 - 40, 类型名称: 盲板

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionICF阀体侧面堵头
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Blind
产品类型备件
产品系列ICF spare parts
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量40 pc
用于产品ICF 20 - 40
用于产品评论用于侧接口
类型名称盲板
连接尺寸 [in]3/8
连接类型G

一般规格

特性
值
毛重0.088 千克
净重0.039 千克
容积0.125 公升
特性
值
EAN/UPC5702428234849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm