Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L _027H7272

电动调节阀, CCMT 10L

027H7279

制冷剂(s): R744, Kv 值 [立方米/小时]: 1.1, 最高工作压力 [bar]: 140, 连接类型: 焊接,ODF, 包装方式: 多包装, 每包数量: 9

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]1.280 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]1.100 m³/h
Material Description电动调节阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R744
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电动调节阀
产品描述电子膨胀阀
产品类型CCMT 10L
产品系列压力和温度调节阀
产品配件Electric valve accessories
最大开启压差 [巴]90.0 bar
最大开启压差 [磅英寸表压]1305 psig
最高工作压力 [bar]140.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]2030 psig
制冷剂(s)R744
包含电池No
包装方式多包装
压差设置范围 [巴]90.00 bar
压差设置范围 [磅英寸]1305.0 psi
可维修Electric valve spare parts
审批EACUAcURus
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量9 pc
温度范围 [°F] [最大]131 °F
温度范围 [°F] [最小]-4 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]50 °C
环境温度范围 [°F] [最大]120 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
连接标准EN10220
连接焊接尺寸 [英寸]7/8 in
连接焊接尺寸 [英寸]3/4 in
连接类型焊接,ODF

一般规格

特性
值
毛重0.807 千克
净重0.672 千克
容积2.236 公升
特性
值
EAN/UPC5715162287071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm