电动调节阀, CCMT 8L
027H7275
制冷剂(s): R744, Kv 值 [立方米/小时]: 0.8, 最高工作压力 [bar]: 130, 连接类型: 焊接,ODF, 包装方式: 多包装, 每包数量: 9
027H7275
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv值 [gal/min] | 0.925 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Kv 值 [立方米/小时] | 0.800 m³/h |
| Material Description | CCMT 8L Electric reg. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| UL 认证制冷剂 | R744 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 电动调节阀 |
| 产品描述 | 电子膨胀阀 |
| 产品类型 | CCMT 8L |
| 产品系列 | 压力和温度调节阀 |
| 产品配件 | Electric valve accessories |
| 最大开启压差 [巴] | 90.0 bar |
| 最大开启压差 [磅英寸表压] | 1305 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 130.0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最高工作压力 [psig] | 1885 psig |
| 制冷剂(s) | R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压差设置范围 [巴] | 90.00 bar |
| 压差设置范围 [磅英寸] | 1305.0 psi |
| 可维修 | Electric valve spare parts |
| 审批 | EACUA |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 9 pc |
| 温度范围 [°F] [最大] | 131 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 连接标准 | EN10220 |
| 连接焊接尺寸 [英寸] | 3/8 in |
| 连接类型 | 焊接,ODF |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.738 千克 |
| 净重 | 0.603 千克 |
| 容积 | 2.236 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424053666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |