Danfoss logo
SVA-S SS SVL range, straightway with cap

截止阀, SVA-S SS 20, 不锈钢, 最高工作压力 [psig]: 754

148B5398

进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, 设备: 阀盖

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]11.830 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]10.200 m³/h
Material DescriptionSVA手动截止阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称截止阀
产品描述截止阀
产品类型SVA-S SS 20
产品系列切断和调节阀
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
出口接口尺寸 [毫米]20.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
出口接口类型对缝焊接
制冷剂(s)R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
包含电池No
特性
包装方式单包装
彩色打印红棕色
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录Art. 4, par. 3
设备阀盖
进口接口尺寸 [毫米]20.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]3/4 in
进口接口类型对缝焊接
连接件材质不锈钢
连接标准ASME B 36.19M SCHEDULE 40
阀体材料不锈钢
阀版本标准版本
颈部Standard

一般规格

特性
毛重2.02 千克
净重1.684 千克
容积4.111 公升
特性
EAN/UPC5702428990202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm