Danfoss logo
Shut-off valve, SVA-ST 10-15_148B3818, 148B5200, 148B5220

截止阀, SVA-S 20, 低温铸钢, 最高工作压力 [psig]: 754

148B6789

进口接口类型: 承插焊, 出口接口类型: NPT, 设备: 手轮

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]11.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]10.000 m³/h
Material Description截止阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称截止阀
产品描述截止阀
产品类型SVA-S 20
产品系列切断和调节阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
出口接口尺寸 [毫米]20.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
出口接口类型NPT
制冷剂(s)R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
包含电池No
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
特性
型号SVL Flexline
审批EACLLC CDC TYSK
彩色打印红棕色
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流向双向流
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录Art. 3, par. 3
设备手轮
进口接口尺寸 [毫米]20.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]3/4 in
进口接口类型承插焊
连接件材质低温铸钢
连接标准ASME B 16.11
阀体材料低温铸钢
阀版本标准版本
零件计划名称SVA-S / SVA-L
颈部Standard

一般规格

特性
毛重1.778 千克
净重1.7 千克
容积4.037 公升
特性
EAN/UPC5702428669030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm