Danfoss logo
SVA-L 15-40 straight with cap

截止阀, SVA-L 25, 长, 最高工作压力 [psig]: 754

148B5473

进口接口类型: 承插焊, 出口接口类型: 承插焊, 设备: 阀盖

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
Cv值 [gal/min]20.180 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Kv 值 [立方米/小时]17.400 m³/h
Material Description截止阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称截止阀
产品描述截止阀
产品类型SVA-L 25
产品系列切断和调节阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
出口接口尺寸 [毫米]25.0 mm
出口接口尺寸 [英寸]1 in
出口接口类型承插焊
制冷剂(s)R113R114R1150R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
包含电池No
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
特性
型号SVL Flexline
审批EACLLC CDC TYSK
彩色打印红棕色
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组1
流向双向流
流向指示仪带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录Art. 3, par. 3
设备阀盖
进口接口尺寸 [毫米]25.00 mm
进口接口尺寸 [英寸]1 in
进口接口类型承插焊
连接件材质低温铸钢
连接标准ASME B 16.11
阀体材料低温铸钢
阀版本标准版本
零件计划名称SVA-S / SVA-L
颈部

一般规格

特性
毛重5.726 千克
净重5.03 千克
容积8.931 公升
特性
EAN/UPC5702428469180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm