GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)
丹佛斯截止球阀,GBC 型(90 bar)、GBCT 型(140 bar)是 CO2制冷系统的手动操作截止阀,通过操作阀杆来打开和关闭内部流动路径。
这些阀门经过专门设计,具有固有的静止安全性,这意味着这些阀门可以承受制冷系统关闭时(例如在服务期间或意外断电期间)通常产生的压力。
阀门结构和材料是专门为 CO2制冷剂而设计和测试的。
GBC(90 bar)阀门设计用于亚临界 CO2制冷系统。GBCT(140 bar)阀门获准用于跨临界 CO2系统。
Features and benefits
- GBC(90 巴)
- 带服务端口(90巴)的GBC 10HS
- GBCT(140巴)