Danfoss logo
GBC 28L ODF/ODF cap strap w. access port 1 1/8 in

Shut-off ball valve, GBC 28L

009L8366

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [in]: 1 1/8 in, Outlet size [in]: 1 1/8 in

产品规格

特性
China RoHS exemption clause7.27.3
Cv值 [gal/min]71.960 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 火源评估Yes
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]62.250 m³/h
Material DescriptionGBC 28L Ball Valve 50bar Cap Strap M/5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称GBC L with AP
SCIP 卷宗编号c576840b-79d2-4b56-b7bf-9179de78e4d8
UL 认证制冷剂R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Shut-off ball valve
产品类型GBC 28L
产品系列Shut-off and regulating valves
产品配件BM/GBC valve accessories
最大 介质温度 无油 [°C]150 °C
最高工作压力 [bar]50.0 bar
最高工作压力 [psig]725 psig
出口尺寸 [英寸]1 1/8 in
出口接口类型Solder, ODF
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
特性
包含电池No
包装方式Multi pack
可维修BM/GBC valve spare parts
审批C UL US LISTEDLLC CDC EURO-TYSK
所含部件Schrader valve
方向Straightway
无油制冷剂R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
检修孔Yes
欧盟 RoHS 豁免条款6(b)6(c)
每包数量5 pc
流体组12
流向Bi-flow
流向指示仪Laser engraved 2-way arrow
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
设备Cap w. wire seal
进口尺寸 [英寸]1 1/8 in
进口接口类型Solder, ODF
连接件材质Cu-plated SS
阀体材料Stainless steel

一般规格

特性
毛重0.82 千克
净重0.586 千克
容积2.876 公升
特性
EAN/UPC5715255015871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm