仪表阀, SNV-SS
148B4581
进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: G
148B4581
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Height (EF000040) | 70 |
| Material Description | 仪表阀, SNV-SS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 仪表阀 |
| 产品描述 | 截止针阀 |
| 产品类型 | SNV-SS |
| 产品系列 | 切断和调节阀 |
| 产品配件 | SNV 配件 |
| 最高工作压力 [bar] | 65.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 943 psig |
| 出口 内部/外部 | 外置 |
| 出口接口尺寸 [英寸] | 1/2 A |
| 出口接口类型 | G |
| 制冷剂(s) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | SNV 备件 |
| 审批 | EACTÜVUA |
| 方向 | 角型 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 6 pc |
| 流体组 | 1 |
| 流向 | 双向流 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 392 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 设备 | 阀盖 |
| 进口接口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 进口接口类型 | 对缝焊接 |
| 进口长度 [毫米] | 50 mm |
| 进口长度 [英寸] | 2 in |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
| 连接标准 | EN 10220ISO 228-1 |
| 阀体材料 | 不锈钢 |
| 阀版本 | 扩展支管 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.642 千克 |
| 净重 | 0.43 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 2.428 公升 |
| EAN/UPC | 5702428845953 |