Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

仪表阀, SNV-ST

148B4210

进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 切割环

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description阀件
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称仪表阀
产品描述截止针阀
产品类型SNV-ST
产品系列切断和调节阀
产品配件SNV 配件
最高工作压力 [bar]65.0 bar
最高工作压力 [psig]943 psig
出口接口尺寸 [毫米]10.0 mm
出口接口类型切割环
制冷剂(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
包含电池No
包装方式工业包装
特性
值
可维修SNV 备件
审批EACTÜVUA
彩色打印Cr3 / TLP
方向角型
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量30 pc
流体组1
流向双向流
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
目录Art. 4, par. 3
相似产品148B3768
设备阀盖
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型对缝焊接
进口长度 [毫米]100 mm
进口长度 [英寸]4 in
连接件材质低温铸钢
连接标准DIN 3861DIN 3901EN 10220
阀体材料低温铸钢
阀版本扩展支管

一般规格

特性
值
毛重0.604 千克
净重0.492 千克
特性
值
容积0.456 公升
EAN/UPC5702428177306