Danfoss logo
SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 BAR

仪表阀, SNV-ST

148B3874

进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: G

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description仪表阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
产品名称仪表阀
产品描述截止针阀
产品类型SNV-ST
产品系列切断和调节阀
产品配件SNV 配件
最高工作压力 [bar]140.0 bar
最高工作压力 [psig]2030 psig
出口 内部/外部外置
出口接口尺寸 [英寸]1/2 A
出口接口类型G
包含电池No
包装方式多包装
可维修SNV 备件
特性
值
审批EACTÜVUA
彩色打印Cr3 / TLP
方向角型
每包数量6 pc
流体组1
流向双向流
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]76 °F
目录Art. 4, par. 3
相似产品148B3876
设备阀盖
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型对缝焊接
进口长度 [毫米]100 mm
进口长度 [英寸]4 in
连接件材质低温铸钢
连接标准EN 10220ISO 228-1
阀体材料低温铸钢
阀版本扩展支管

一般规格

特性
值
毛重0.793 千克
净重0.625 千克
特性
值
容积2.315 公升
EAN/UPC5715162974353