Danfoss logo
SNV Gauge valves

仪表阀, SNV

027X0233

进口接口类型: NPT, 连接尺寸 [in]: 1/4, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionGauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称仪表阀
产品类型SNV
产品系列Regionally specified kits
特性
值
包含电池No
包装方式单包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
进口接口类型NPT
连接 内/外螺纹内部
连接尺寸 [in]1/4
连接类型NPT
阀体材料低温铸钢

一般规格

特性
值
毛重0.62 千克
净重0.62 千克
容积2.612 公升
特性
值
EAN/UPC5702428813907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm