Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

备件, ORV 80; ORV 65

148H3474

产品类型: 备件, 用于产品: ORV 80; ORV 65

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description感温元件
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称感温元件
产品类型备件
特性
产品系列Temp. regul. valve spare parts
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量3 pc
用于产品ORV 65ORV 80
用于产品评论H3
类型名称Thermostat 77°C/170°F

一般规格

特性
毛重0.489 千克
净重0.442 千克
容积1.59 公升
特性
EAN/UPC5702428868310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm