Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

备件, ORV 25 - 40

148H3466

产品类型: 备件, 用于产品: ORV 25 - 40

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description油温调节阀
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称感温元件
产品类型备件
特性
值
产品系列Temp. regul. valve spare parts
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量6 pc
用于产品ORV 25 - 40
用于产品评论H1
类型名称Thermostat 43°C/110°F

一般规格

特性
值
毛重0.251 千克
净重0.25 千克
容积0.798 公升
特性
值
EAN/UPC5702428868228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm