泄流阀附件, QDV 15
148H3451
泄流阀附件, 用于产品: QDV 15, 包装方式: 多包装, 每包数量: 50
148H3451
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 泄流阀附件 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Mechanical connector |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | Drain valve spare parts |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 50 pc |
| 用于产品 | QDV 15 |
| 类型名称 | 软管连接组 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.116 千克 |
| 净重 | 0.05 千克 |
| 容积 | 0.061 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |