通用备件, 填料函用润滑脂
148H3445
类型名称: 填料函用润滑脂, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20
148H3445
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Tube with grease 30g for packing gland |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Grease |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 通用备件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 20 pc |
| 类型名称 | 填料函用润滑脂 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.016 千克 |
| 容积 | 0.131 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |