备件, ORV 50; ORV 40, 拆卸套件
148H3247
产品类型: 备件, 用于产品: ORV 50; ORV 40, 类型名称: 拆卸套件
148H3247
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 维修包 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 维修包 |
| 产品类型 | 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Temp. regul. valve spare parts |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 25 pc |
| 用于产品 | ORV 40ORV 50 |
| 用于产品评论 | H2 |
| 类型名称 | 拆卸套件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.018 Kilogram |
| 净重 | 0.011 Kilogram |
| 容积 | 0.058 Liter |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428199346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |