备件, SCH 125, 弹簧 - 标准
148G3211
产品类型: 备件, 用于产品: SCH 125, 类型名称: 弹簧 - 标准
148G3211
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.05BAR SCH 125 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Spring |
| 产品类型 | 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Spare parts, discont. products |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 6 pc |
| 用于产品 | SCH 125 |
| 用于产品评论 | 0.05 bar |
| 类型名称 | 弹簧 - 标准 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.143 千克 |
| 净重 | 0.143 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1.573 公升 |
| EAN/UPC | 5702428284974 |