Danfoss logo
备件, KDC/GVD 65-product-details

备件, KDC/GVD 65

148G3066

产品类型: 备件, 用于产品: KDC/GVD 65

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description弹簧备件 2 bar KDC 65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Spring
产品描述多功能压缩机阀
产品类型备件
产品系列Press. control valve sparepart
特性
包含电池No
包装方式单包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
用于产品KDC/GVD 65
类型名称Spring kit

一般规格

特性
毛重0.139 千克
净重0.099 千克
特性
容积0.934 公升
EAN/UPC5702428343770