KDC密封包
148G3058
KDC密封包, 用于产品: KDC/GVD150
148G3058
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | KDC密封包 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 密封套件 |
| 产品类型 | 密封套件 |
| 产品系列 | Press. control valve sparepart |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 用于产品 | KDC/GVD150 |
| 类型名称 | 密封套件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.356 千克 |
| 净重 | 0.34 千克 |
| 容积 | 11.722 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |