维修套件, 垫片
148F3024
类型名称: 垫片, 用于产品: DSV 1
148F3024
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 维修套件, DSV 1 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 维修包 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 维修套件 |
| 产品系列 | Safety valve spare parts |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 用于产品 | DSV 1 |
| 类型名称 | 垫片 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.212 千克 |
| 净重 | 0.045 千克 |
| 容积 | 0.951 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |