检验套件, 密封件
148B6946
类型名称: 密封件
148B6946
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 维修包 CHV-140B 100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 检修套件 |
| 产品类型 | 检验套件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | SVL Flexline spare parts |
| 制冷剂(s) | R744 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品 | CHV-140B 15-20 |
| 用于产品评论 | CHV-140B 15-20 |
| 类型名称 | 密封件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.018 千克 |
| 净重 | 0.005 千克 |
| 容积 | 4.425 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794487 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |