通用配件, ??, SVA 15-20; SVA 50-65; SVA 80-100; SVA 25-40
148B6573
??, 用于产品: SVA 15-20; SVA 50-65; SVA 80-100; SVA 25-40, 包装方式: 多包装, 每包数量: 24
148B6573
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | ?? |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Service tool |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 通用配件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 24 pc |
| 用于产品 | SVA 15-20SVA 25-40SVA 50-65SVA 80-100 |
| 类型名称 | 手动工具 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.46 千克 |
| 净重 | 0.456 千克 |
| 容积 | 0.672 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428583886 |
| Proposition 65 | No significant risk |