Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

功能模块, REG-LB 25-40

148B6404

类型名称: 俱顶盖, 最高工作压力 [bar]: 52, 所含部件: 1 个垫片; 顶部部件; 4 个螺栓, 用于产品: REG-LB 40; REG-LB 25; REG-LB 32

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description过滤器
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称功能模块
产品类型REG-LB 25-40
产品系列切断和调节阀
产品配件SVL Flexline 配件
最高工作压力 [bar]52.0 bar
最高工作压力 [psig]754 psig
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
包含电池No
包装方式单包装
可维修SVL Flexline 备件
特性
值
型号SVL Flexline
审批CE 认证
所含部件1 个垫片4 个螺栓顶部部件
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流量面积 [平方毫米]531.0 mm²
流量面积 [平方英寸]0.823 in²
温度范围 [°C] [最低]-60 °C
温度范围 [°C] [最高]150 °C
温度范围 [°F] [最大]302 °F
温度范围 [°F] [最小]-76 °F
用于产品REG-LB 25REG-LB 32REG-LB 40
用于产品评论用于绝缘的长颈部
类型名称俱顶盖
设备阀盖
零件计划名称REG-SA / REG-SB
颈部长

一般规格

特性
值
毛重3.258 千克
净重2.474 千克
容积8.931 公升
特性
值
EAN/UPC5702428818131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm