截止阀附件, SVA-ST 6 DIN
148B4184
截止阀附件, 用于产品: SVA-ST 6 DIN, 包装方式: 多包装, 每包数量: 50
148B4184
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 截止阀附件 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 变径管 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | Gauge valve accessories |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | Al-gasketNippleUnion nut |
| 接口尺寸 [毫米] | 10 mm |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 50 pc |
| 用于产品 | SVA-ST 6 DIN |
| 类型名称 | 焊接转接头和连接螺母 |
| 连接类型 | 切割环 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.276 千克 |
| 净重 | 0.265 千克 |
| 容积 | 0.179 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233378 |
| Proposition 65 | No significant risk |