接头, SNV
148B4183
接头, 用于产品: SNV, 包装方式: 多包装, 每包数量: 100
148B4183
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 接头 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | Cutting ring |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | Gauge valve accessories |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | Cutting ringUnion nut |
| 接口尺寸 [毫米] | 6 mm |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 100 pc |
| 用于产品 | SNV |
| 用于产品评论 | L 10 |
| 相似产品 | 148B4186 |
| 类型名称 | 切割环和连接螺母 |
| 连接类型 | 切割环 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.024 千克 |
| 净重 | 0.021 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.012 公升 |
| EAN/UPC | 5702428285254 |