Danfoss logo
流口, ORF-product-details

流口, ORF

119F5424

阀体材料: 黄铜, 降低类型: 活塞, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 100
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 096 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称流口
产品类型ORF
产品系列制冷 经销商备件
包含电池No
特性
包装方式工业包装
每包数量100 pc
流口尺寸 [毫米]2.44 mm
流口尺寸 [英寸]0.096 in
类型名称备件包
阀体材料黄铜
阀芯/活塞编号096
阀芯尺寸096
降低类型活塞

一般规格

特性
毛重0.007 千克
净重0.006 千克
特性
EAN/UPC5702428425414
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm