流口, ORF
119F5404
阀体材料: 黄铜, 降低类型: 活塞, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 100
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件
119F5404
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 082 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 流口 |
| 产品类型 | ORF |
| 产品系列 | 制冷 经销商备件 |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | 工业包装 |
| 每包数量 | 100 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 2.08 mm |
| 流口尺寸 [英寸] | 0.082 in |
| 类型名称 | 备件包 |
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 阀芯/活塞编号 | 082 |
| 阀芯尺寸 | 082 |
| 降低类型 | 活塞 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.007 千克 |
| 净重 | 0.006 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |