Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

液气混合器, LG 16 - 28

069G4003

用于产品: CPCE 15

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material Description气液混合器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称液气混合器
产品描述液气混合器
产品类型LG 16 - 28
产品系列KV 阀门配件
出口尺寸 [毫米]28.58 mm
特性
值
出口尺寸 [英寸]1 1/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
包含电池No
包装方式多包装
审批EAC
更多信息用于所有氟利昂
每包数量9 pc
流向指示仪带单向箭头蚀刻
用于产品CPCE 15
进口液体 [毫米]28.58 mm
进口液体 [英寸]1 1/8 in
进口热气 [毫米]15.88 mm
进口热气 [英寸]5/8 in

一般规格

特性
值
毛重0.276 千克
净重0.244 千克
容积0.553 公升
特性
值
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm