Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

液气混合器, LG 12 - 16

069G4001

用于产品: CPCE 12

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material Description气液混合器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称液气混合器
产品描述液气混合器
产品类型LG 12 - 16
产品系列KV 阀门配件
出口尺寸 [毫米]15.88 mm
特性
值
出口尺寸 [英寸]5/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
包含电池No
包装方式多包装
审批EAC
每包数量80 pc
流向指示仪带单向箭头蚀刻
用于产品CPCE 12
进口液体 [毫米]15.88 mm
进口液体 [英寸]5/8 in
进口热气 [毫米]12.70 mm
进口热气 [英寸]1/2 in

一般规格

特性
值
毛重0.114 千克
净重0.099 千克
容积0.186 公升
特性
值
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm