固定大小感温包绑扎带
068U3518
类型名称: 固定大小感温包绑扎带, 用于产品: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 45
068U3518
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | OEM bulb strap 5/16 in I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 固定尺寸的灯泡表带 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | TXV accessories |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 审批 | EAC |
| 每包数量 | 45 pc |
| 用于产品 | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| 用于产品评论 | 5/16 in |
| 符合 RoHS | Yes - RoHS ok |
| 类型名称 | 固定大小感温包绑扎带 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 19 公克 |
| 净重 | 15.9 公克 |
| 容积 | 0.051 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424047719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |