Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3511

固定大小感温包绑扎带

068U3511

类型名称: 固定大小感温包绑扎带, 用于产品: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 45

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionOEM bulb strap 5/8 in I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称固定尺寸的灯泡表带
产品类型附件
产品系列TXV accessories
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
审批EAC
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量45 pc
用于产品T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
用于产品评论5/8 in
符合 RoHSYes - RoHS ok
类型名称固定大小感温包绑扎带

一般规格

特性
值
毛重17.6 公克
净重17.6 公克
容积0.048 公升
特性
值
EAN/UPC5702428182577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm