Danfoss logo
 Accessory, Fixed size bulb strap 068U3509

固定大小感温包绑扎带

068U3509

类型名称: 固定大小感温包绑扎带, 用于产品: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 45

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description膨胀阀
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称固定尺寸的灯泡表带
产品类型附件
产品系列TXV accessories
特性
值
包含电池No
包装方式工业包装
审批EAC
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量45 pc
用于产品T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
用于产品评论3/8 in
符合 RoHSYes - RoHS ok
类型名称固定大小感温包绑扎带

一般规格

特性
值
毛重16.4 公克
净重16.4 公克
容积0.034 公升
特性
值
EAN/UPC5702428182553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm