Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

可调节感温包绑扎带, 最大直径 50 mm 套管

068U3508

类型名称: 可调节感温包绑扎带, 用于产品评论: 最大直径 50 mm 套管, 用于产品评论: 最大直径 50 mm 套管, 包装方式: 多包装, 每包数量: 45
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件

建议更换: 068U3528

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description配件包
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Adjustable bulb strap
产品类型附件
特性
产品系列TXV accessories
包含电池No
包装方式多包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量45 pc
用于产品T 2TCTE 2TU
用于产品评论最大直径 50 mm 套管
类型名称可调节感温包绑扎带

一般规格

特性
毛重0.031 千克
净重0.028 千克
特性
容积0.046 公升
EAN/UPC5702428147910