产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 附件包 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 可调节的灯带 |
| 产品类型 | 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | TXV accessories |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 25 pc |
| 用于产品 | T 2TE 2TR 6TU |
| 用于产品评论 | 最大直径 28 mm 套管 |
| 类型名称 | 可调节感温包绑扎带 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.022 千克 |
| 净重 | 0.021 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.053 公升 |
| EAN/UPC | 5702428147903 |