备件, TE 55, 密封套件
068G0050
产品类型: 备件, 用于产品: TE 55, 类型名称: 密封套件, 密封套件
068G0050
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 附件包 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 密封套件 |
| 产品类型 | 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 通用备件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | 1 x O-ring2 x gasket |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品 | TE 55 |
| 类型名称 | 密封套件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.004 千克 |
| 净重 | 0.004 千克 |
| 容积 | 0.025 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |