备件, AKV 10-7, 阀芯 10 - 7/8
068F5285
产品类型: 备件, 用于产品: AKV 10-7, 类型名称: 阀芯 10 - 7/8, 维修包
068F5285
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 阀芯 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 维修包 |
| 产品类型 | 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 电动阀备件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 方向 | 无 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品 | AKV 10-7AKV 10-8 |
| 类型名称 | 阀芯 10 - 7/8 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.018 千克 |
| 净重 | 0.008 千克 |
| 容积 | 0.07 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428452373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |