Danfoss logo
Spare part - Packing

备件, AKV & AKVH 10 - 4/5/6, 阀芯 10 - 4/5/6

068F5284

产品类型: 备件, 用于产品: AKV & AKVH 10 - 4/5/6, 类型名称: 阀芯 10 - 4/5/6, 维修包

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description阀芯
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
特性
值
产品系列电动阀备件
包含电池No
包装方式多包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品AKV & AKVH 10 - 4/5/6
类型名称阀芯 10 - 4/5/6

一般规格

特性
值
毛重22 公克
净重10 公克
容积0.07 公升
特性
值
EAN/UPC5702428452366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm