Danfoss logo
AKV orifice

备件, AKV(A) 20, 阀芯套件 20-4,-5

068F5271

产品类型: 备件, 用于产品: AKV(A) 20, 类型名称: 阀芯套件 20-4,-5, 维修包

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description阀芯
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
特性
值
产品系列电动阀备件
包含电池No
包装方式多包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量6 pc
用于产品AKV(A) 20
类型名称阀芯套件 20-4,-5

一般规格

特性
值
毛重0.146 千克
净重0.124 千克
容积0.229 公升
特性
值
EAN/UPC5702428059046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm