备件, AKV(A) 15, 活塞套件 15-2
068F5266
产品类型: 备件, 用于产品: AKV(A) 15, 类型名称: 活塞套件 15-2, 维修包
068F5266
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 电子膨胀阀 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 维修包 |
| 产品类型 | 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 电动阀备件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 方向 | 无 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 40 pc |
| 用于产品 | AKV(A) 15 |
| 类型名称 | 活塞套件 15-2 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.054 千克 |
| 净重 | 0.037 千克 |
| 容积 | 0.201 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |