备件, AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7(套件 4), 过滤器套件 AKV 10P0 - P7
068F5154
产品类型: 备件, 用于产品: AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7(套件 4), 类型名称: 过滤器套件 AKV 10P0 - P7, 维修包
068F5154
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 电子膨胀阀维修包 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 维修包 |
| 产品类型 | 备件 |
| 产品系列 | 电动阀备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 方向 | 无 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 20 pc |
| 用于产品 | AKV 10P0/1/2/3/4/5/6/7(套件 4) |
| 类型名称 | 过滤器套件 AKV 10P0 - P7 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.032 千克 |
| 净重 | 0.014 千克 |
| 容积 | 0.134 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428572392 |
| Proposition 65 | No significant risk |