备件, AKV 10P0/1/2/3 (Kit 1), 阀芯套件 AKV 10P0 - P3
068F5151
产品类型: 备件, 用于产品: AKV 10P0/1/2/3 (Kit 1), 类型名称: 阀芯套件 AKV 10P0 - P3, 维修包
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件
068F5151
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 备件 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 维修包 |
| 产品类型 | 备件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 电动阀备件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 方向 | 无 |
| 每包数量 | 10 pc |
| 用于产品 | AKV 10P0/1/2/3 (Kit 1) |
| 类型名称 | 阀芯套件 AKV 10P0 - P3 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.036 千克 |
| 净重 | 0.017 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 0.076 公升 |
| EAN/UPC | 5702428674072 |