Danfoss logo
AKV orifice

备件, AKVA 10-5, 阀芯 10-5

068F0530

产品类型: 备件, 用于产品: AKVA 10-5, 类型名称: 阀芯 10-5, 维修包

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionOrifice Kit 10-5 AKVA10 MU 10/180
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
产品系列电动阀备件
介质温度范围 [°C] [最低]-50 °C
特性
值
介质温度范围 [°C] [最高]60 °C
最大工作压差 [bar/psi]18 bar
最高工作压力 [bar]42.0 bar
包含电池No
包装方式多包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品AKVA 10-5
类型名称阀芯 10-5

一般规格

特性
值
毛重0.032 千克
净重0.021 千克
容积0.076 公升
特性
值
EAN/UPC5702422099178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm