Danfoss logo
AKV orifice

备件, AKVA 10-2, 阀芯 10-2

068F0527

产品类型: 备件, 用于产品: AKVA 10-2, 类型名称: 阀芯 10-2, 维修包

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description孔板盒
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称维修包
产品类型备件
产品系列电动阀备件
介质温度范围 [°C] [最低]-50 °C
特性
值
介质温度范围 [°C] [最高]60 °C
最大工作压差 [bar/psi]18 bar
最高工作压力 [bar]42.0 bar
包含电池No
包装方式多包装
方向无
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量10 pc
用于产品AKVA 10-2
类型名称阀芯 10-2

一般规格

特性
值
毛重0.032 千克
净重0.021 千克
容积0.076 公升
特性
值
EAN/UPC5702422099031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm