通用配件, 附件包, 螺丝和垫圈
068B0018
068B0018
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 维修包 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 附件包 |
| 产品类型 | 附件包 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 通用配件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 所含部件 | 4 x SS screws4 x SS washers |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 5 pc |
| 用于产品 | TE5/12/20TQ5/12/20 |
| 用于产品评论 | For angleway bodies |
| 类型名称 | 螺丝和垫圈 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.055 千克 |
| 净重 | 0.054 千克 |
| 容积 | 0.016 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004974 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |