Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

可调节感温包绑扎带, 最大直径 35 mm 套管

068-1214

类型名称: 可调节感温包绑扎带, 用于产品评论: 最大直径 35 mm 套管, 用于产品评论: 最大直径 35 mm 套管, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 250
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 阀门备件和配件

建议更换: 068U3526

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAccessory with long Bulb strap I/250
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Adjustable bulb strap
产品类型附件
特性
产品系列TXV accessories
包含电池No
包装方式工业包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量250 pc
用于产品PHT85-300TE5-55TEA-TEAT
用于产品评论最大直径 35 mm 套管
类型名称可调节感温包绑扎带

一般规格

特性
毛重0.028 千克
净重0.019 千克
特性
容积0.04 公升
EAN/UPC5702422149019