Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

通用配件, 感温包卡扣, 附件

067N0559

产品类型: 附件, 类型名称: 感温包绑扎带, 350 mm, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 40

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description膨胀阀感温包绑带附件包
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称感温包卡扣
产品类型附件
特性
值
产品系列通用配件
包含电池No
包装方式工业包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量40 pc
用于产品TETGE
用于产品评论最大直径79mm / 3 1/8in 套管
类型名称感温包绑扎带

一般规格

特性
值
毛重0.024 千克
净重0.009 千克
容积0.076 公升
特性
值
EAN/UPC5702428435284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm