通用配件, 感温包卡扣, 附件
067N0557
产品类型: 附件, 类型名称: 感温包绑扎带, 225 mm, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 40
067N0557
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 膨胀阀感温包绑带附件包 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 感温包卡扣 |
| 产品类型 | 附件 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | 通用配件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 40 pc |
| 用于产品 | TETGE |
| 用于产品评论 | 最大直径54mm / 2 1/8in 套管 |
| 类型名称 | 感温包绑扎带 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.029 千克 |
| 净重 | 0.027 千克 |
| 容积 | 0.074 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428404587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |