Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

膨胀阀元件, PHT, 元件

067B3318

用于产品: PHTN, 类型名称: 元件

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description膨胀阀阀头
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称膨胀阀元件
产品类型PHT
产品系列膨胀阀
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]400 psig
制冷剂(s)R134a
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
压力平衡外部平衡
审批EACLLC CDC TYSK
平衡尺寸 [英寸]1/4 in
平衡管连接类型喇叭口
每包数量12 pc
毛细管长度 [英寸]197.0 in
毛细管长度[ mm ]5000 mm
温度范围 [°F] [最大]122 °F
温度范围 [°F] [最小]50 °F
用于产品PHTN
类型名称元件
阀体材料黄铜

一般规格

特性
值
毛重0.627 千克
净重0.477 千克
容积1.739 公升
特性
值
EAN/UPC5702428034821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm